选择您所在的国家/地区

转至全球网站

FE-BTS6S-3 玻璃光纤

玻璃光纤 - 漫反射

主要优势一览

  • 圆柱形感应头
  • 直型光纤
  • 5/16 - 24 UNF 螺纹
  • 耐用的不锈钢护套
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

FE-BTS6S-3 技术数据

传感器范围MHP-FR:45 mm
MHP-F: 90 mm
RL(K)61-LL: 160 mm
MPG6HD: 180 mm
光纤长度l3 ft (0.914 m)
端件光轴:直型
类型:圆柱/螺纹筒
螺纹尺寸:5/16 - 24 UNF
弯曲半径最小 25 mm
光纤束直径3,2 mm
环境温度-40 ... 232 °C (-40 ... 449,6 °F)
材料
光学端面玻璃
护套不锈钢 1.4305 / AISI 303
线芯玻璃
端件不锈钢 1.4305 / AISI 303
适配器不锈钢,直径 4.7 mm
供货范围包含 2 个六角螺母
设备系列MP、MHP,61 系列
一般说明