选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VDM18-300/20/122/151 测距传感器

通用测距传感器,适用于测量物体,300 mm 检测范围,红色激光,激光等级 2 级,2 路 PNP 输出,模拟量输出,M12 插头

主要优势一览

  • 模拟量输出 4 mA ... 20 mA
  • 高分辨率
  • 极快的响应速度,适用于快速扫描过程
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Warning symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VDM18-300/20/122/151 技术数据

测量范围80 ... 300 mm
光源激光二极管
当 Ta = +40 °C 时的典型使用寿命为 50000 h
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级2
波长650 nm
光斑表示大约 2 mm x 4,5 mm 当 300 mm
测量方法激光三角测量
环境光限制≤ 5000 Lux
线性度误差0,25 % 测量范围
重复精度R< 0,25 % 测量值的
分辨率< 0,1 % 测量范围
温度漂移< 0,02 % / °C
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯2 个黄色 LED:开关状态(每个输出) , 4 个绿色 LED:操作模式
控制元件控制面板 : 开关点调节器 , 操作模式 , 模拟量输出 ( S - 设置 , T - 拨动)
参数化指示器红色 LED
工作电压UB18 ... 30 V DC
空载电流I0≤ 40 mA 在 24 V DC 时
防护等级II , 额定电压 ≤ 50 V DC
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
信号输出2 路 PNP 独立输出
开关电流最大 100 mA
测量输出1 路模拟量输出 4 ...20 mA,短路/过载保护 , Rmax = 500 Ohm
开关频率f≤ 1 kHz
响应时间0,4 ms
指令符合性
EMC 指令 2004/108/ECEN 60947-5-2
符合标准
激光等级DIN EN 60825-1:2008、IEC 60825-1:2007
UL 认证通过 cULus 认证
环境温度-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
防护等级IP67
连接M12 连接器,8 针
材料
外壳ABS , 耐冲击
光学端面PMMA
质量大约 43 g
尺寸
高度50 mm
宽度17 mm
深度50 mm
一般说明