选择您所在的国家/地区

转至全球网站

FEF-PLT1-L5 塑料光纤

塑料光纤 - 对射

主要优势一览

  • 可达到较远的检测范围
  • 螺纹 M8
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN

FEF-PLT1-L5 技术数据

光纤长度l5000 mm ,可调
光纤直径d2,2 mm
适配器类型00
端件线程
弯曲半径最小 25 mm
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
材料
光学端面塑料
护套黑色聚乙烯
线芯塑料
供货范围成对包装的光纤缆线
设备系列SU18/35 ; SU18 ; SU19 ;SU17.1;ML17-LL;MHP-FR
一般说明