选择您所在的国家/地区
VBA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L ASi 输入/输出模块
G12 扁平模块
4 路输入 (PNP) 和 4 路电子输出
主要优势一览
- A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备
- 带不锈钢底座的一体式外壳
- 安装时无需使用工具
- 金属螺纹嵌件,采用 SPEEDCON 技术
- 扁平缆线连接,采用缆线穿刺技术,可变扁平缆线导管
- 每个通道配备一个红色 LED,在输出过载时亮起
- 通信监控,可配置
- 用于 2 线、3 线和 4 线传感器的输入
- DIN 导轨安装
- AS-Interface 证书
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- FR