选择您所在的国家/地区
VAA-4E4A-G16-ZEJ/E2L ASi 输入/输出模块
G16 紧凑模块,4 路输入 (PNP) 和 4 路电子输出
主要优势一览
- 紧凑设计
- 通过圆形连接器连接
- 利用 SPEEDCON 技术通过 M12 金属螺纹嵌件连接 AS-Interface
- 总线、外部辅助电源、输入和输出的功能显示
- 防护等级 IP67 / IP68 / IP69K
- 用于 2 线和 3 线传感器的输入
- 由 AS-Interface 为输入供电
- 由外部辅助电源为输出供电
- 通信监控
- 传感器电源过载检测
- 检测输出过载,每个通道都配有 LED
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR