选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V16-W 线缆插座

线缆插座,现场可安装,Rd 24,6 针和 PE

主要优势一览

  • 镀金触点
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V16-W 技术数据

针脚数6 + PE
连接 1插座
结构类型 1直角
螺纹 1Rd 24
工作电压UB最大 250 V
工作电流IB最大 10 A
环境温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
污染程度3
防护等级IP67
连接1 个插座,Rd 24 x 1/8"
螺丝端子,用于最大 1.5 mm2
PG9 电缆密封接头
材料
触点铜锡合金/金
主体PBT
电缆
护套直径6 ...8 mm
质量42 g
使用寿命> 500 次插拔
一般说明