选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-LED-70MM-CL 堆栈指示灯元件

堆栈指示灯元件,LED常亮灯,360度,透明

主要优势一览

  • 模块化设计
  • 灵活的信号元件组合
  • 卡口系统,确保易于安装和拆卸
  • 使用寿命长
  • 70 mm 系列

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-LED-70MM-CL 技术数据

UL 文件编号E223176
颜色清晰
MTTFd8700 a
额定工作电压Ue24 V AC/DC
额定工作电流Ie≤ 30 mA 在 24 V DC 时
30 mA 30.5 V 时 (AS-Interface)
防护等级III
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 60947-5-1
EN 60947-1
防护等级EN 60529
环境温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
防护等级IP65
连接卡口式插接系统
尺寸
高度70 mm
直径70 mm
使用寿命最长 50,000 小时 = 5.7 年(连续运行)
一般说明