选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-RK-P-TEE ASi 网段保护器

AS-Interface单端口网段保护器,用于控制柜安装

主要优势一览

  • 用于 AS-Interface 的受保护的单滴三通管
  • 状态指示 LED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-RK-P-TEE 技术数据

描述AS-Interface 单端口网段保护器
过载 LED红色 LED:输出过载或短路
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie8 A
最高安全电压Um35 V
协议AS-Interface
编号/类型1/受保护的引下线连接,用于 1 个 AS-I 节点
电流限制28 mA(输出关闭)
240 mA(输出开启)
电压降Ud< 1 V
短路电流max. 28 mA
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP20
连接端子:干线进、干线出和 1 路引下线
一般说明