选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RL28-8-H-1500-LAS/47/115b 漫反射型光电式传感器 (BGS)

带背景抑制 (BGS) 的漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • 使用领域非常多的通用系列
  • 耐噪音:在所有条件下都能可靠地运行
  • 激光版本具有较长的检测范围
  • 光束直径小,适用于检测小尺寸零件
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RL28-8-H-1500-LAS/47/115b 技术数据

检测距离100 ... 1500 mm
最小检测范围50 ... 200 mm
最大检测范围100 ... 1500 mm
背景抑制最大 检测范围上限的 + 10%
光源激光二极管
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级1
波长650 nm
光束发散< 1,5 mrad
脉冲长度4,5 µs
重复率大约 1,5 kHz
最大脉冲能量17 nJ
光斑表示最大 1,5 mm x 4 mm ,光斑和外壳垂直
黑/白差 (6 %/90 %)≤ 40 %
环境光限制50000 Lux
MTTFd590 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯2 个黄色 LED
亮起:物体在扫描范围内
熄灭:物体在扫描范围外
控制元件感应范围调节器 , 亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I0≤ 40 mA
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC
可用前的时间延迟tv≤ 2 s
开关类型亮通/暗通,可切换
信号输出2 路 PNP 互补输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 200 mA
开关频率f140 Hz
响应时间3,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
激光安全IEC 60825-1:2014
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
FDA 认证IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
防护等级IP67
连接0.2 m 固定缆线,带 4 针 M12 连接器
材料
外壳塑料 ABS
光学端面塑料板
质量大约 70 g
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度54,3 mm
一般说明