选择您所在的国家/地区

转至全球网站

THI40N 增量旋转编码器

主要优势一览

  • 紧凑设计
  • 最高 1024 ppr
  • 4.75 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出
  • 在 5 V 电压下工作时的 RS 422 功能性
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

THI40N 技术数据

检测类型光电采样
脉冲计数最大 1024
工作电压UB4,75 ... 30 V DC , 反极性保护
5 V DC 对于 RS-422 , 反极性保护
空载电流I0最大 55 mA
输出类型推挽,增量式,或 RS-422,增量式
电压降Ud≤ 2,5 V (< 2.5 V)
负载电流最大值/通道 30 mA ,短路保护(每个通道最大 20 mA,有条件的短路保护)
输出频率最大 100 kHz (最大 100 kHz)
上升时间980 ns (225 ns)
断电延时toff980 ns (225 ns)
电缆∅5 mm,8 x 0.08 mm2,2 m
防护等级DIN EN 60529,IP54
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN IEC 61000-6-4:2019
抗扰度EN IEC 61000-6-2:2019
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
最高许可环境温度max. 60 °C (max. 140 °F)
工作温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
材料
外壳铝
法兰铝
轴不锈钢
质量大约 160 g
旋转速度最大 6000 min -1
惯性力矩≤ 5 gcm2
起始扭矩≤ 1 Ncm
尺寸
长度20,7 mm
直径40 mm
一般说明