选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BSM58 绝对值旋转编码器

多圈绝对值旋转编码器

主要优势一览

  • 工业标准外壳 ∅58 mm
  • 16 位,多匝
  • 输出代码:格雷码和二进制码
  • 使用 4 个 AS-Interface 从属设备传输位置数据
  • 通过 AS-Interface 设置参数和编址
  • 嵌入式空心轴

显示详情

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

BSM58 技术数据

检测类型光电采样
设备类型多圈绝对值编码器
工作电压UB29,5 ... 31,6 V DC
空载电流I0最大启动电流 155 mA ,最大工作电流 85 mA
线性度± 1 LSB
输出码可编程,格雷码,二进制码
Code course(计数方向)可编程,
顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口类型AS-Interface
分辨率
总体解决方案请参见表格,最大 16 Bit
传输速率最大 0,167 MBit/s
符合标准AS-Interface
连接器类型 V1、M12、4 针
防护等级DIN EN 60529,IP65
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,11 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
工作温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
材料外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
质量大约 360 g
旋转速度最大 6000 min -1
惯性力矩30 gcm2
起始扭矩≤ 2 Ncm
紧固螺丝的紧固扭矩最大 1,8 Nm
轴负载
角度偏移1 °
轴向偏移最大 1 mm
尺寸
长度68 mm
直径58 mm
一般说明