选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-CLAMP-70MM-90° 堆栈指示灯端接底座

带盖板的堆叠灯终端基座

主要优势一览

  • 模块化设计
  • 卡口系统,确保易于安装和拆卸
  • 70 mm 系列
请联系我们了解预计的交货日期。269.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-CLAMP-70MM-90° 技术数据

UL 文件编号E223176
颜色黑色
环境温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
防护等级IP65
连接卡口式插接系统
质量大约 40 g
尺寸
高度52 mm
直径70 mm
注意适合倾斜的安装支架
一般说明