选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SB4-OR-4XP 安全控制单元SafeBox

安全控制单元

主要优势一览

  • 评估单元,用于安全对射型光电传感器 SLA5(S) 和 SLA40;用于安全光栅 SLP、用于安全光幕 SLC;用于开关板以及 2 类和 4 类紧急停止按钮
  • 4 个传感器通道
  • 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准)
  • 可通过 DIP 开关选择操作模式
  • 启动/重启禁用
  • 继电器监控
  • 操作预留指示灯
  • 清晰可见的 LED 功能显示
  • 7 段诊断显示
  • 安全输出 OSSD,外部状态显示 OSSD

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: International – TÜV SÜD
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

SB4-OR-4XP 技术数据

操作模式启动/重启禁用,继电器监控,
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
任务时间 (TM)20 a
PFHd3,5 E-9
B10d参见使用说明书
类型4
诊断指示器7 段显示
功能指示灯红色 LED:OSSD 关闭
绿色 LED:OSSD 打开
黄色 LED:开始就绪通道 1 - 4
黄色 LED:开关状态(接收器)
故障前指示器黄色 LED 闪烁:指示灯通道 1 ...4
工作电压UB24 V DC, ±20%
空载电流I0最大 500 mA
防护等级无认证 ; 参见使用说明书
激活电流大约 7 mA
激活时间0,4 ... 1,2 s
测试输入用于系统测试的复位输入
安全输出2 路继电器输出,强制导向常开触点
信号输出用于显示 OSSD 的开关状态的输出
开关电压10 V ...250 V AC/DC
开关电流最小 10 mA , 最大 6 A AC/DC
开关电源直流:最大 24 VA
交流:最大 230 VA
响应时间30 ms
功能安全ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
产品标准EN 61496-1
CE 符合性CE
UKCA 符合性UKCA
UL 认证cULus
TüV 认证TüV
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度最大 95%,无凝露
耐冲击性参见使用说明书
抗振性参见使用说明书
防护等级IP20
连接螺丝接线端子 , 导线横截面积 0.2 ...2 mm2
材料
外壳聚酰胺 (PA)
质量320 g
尺寸
高度99 mm
宽度45 mm
深度112,7 mm
一般说明