选择您所在的国家/地区
SB4-OR-4XP-4M 安全控制单元SafeBox
安全控制单元
主要优势一览
- 评估单元,用于安全对射型光电传感器 SLA5(S) 和 SLA40;用于安全光栅 SLP、用于安全光幕 SLC;用于开关板以及 2 类和 4 类紧急停止按钮
- 4 个传感器通道
- 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准)
- 可通过 DIP 开关选择操作模式
- 启动/重启禁用
- 继电器监控
- 在各种操作模式下的顺序和并行抑噪
- 双重抑噪
- 紧急抑噪,用于纠正堵料
- 操作预留指示灯
- 清晰可见的 LED 功能显示
- 7 段诊断显示
- 安全输出 OSSD,外部状态显示 OSSD
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT