选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OFR-250/250 光学反射膜

反光带

请联系我们了解预计的交货日期。1,003.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OFR-250/250 技术数据

结构类型矩形
光学元件微角锥棱镜
环境温度-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
材料F6000
尺寸250 mm x 250 mm
高度250 mm
宽度250 mm
安装自粘
存储在阴凉干燥处保存
补充信息安装和处理薄膜时,环境温度应不低于 18 °C。
系列EDM , VDM
一般说明