选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ML29 Front Plate 面板

ML29 对射型传感器面板

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

ML29 Front Plate 技术数据

环境温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
材料Makrolon(IR 可透过)
质量大约 11 g
尺寸
高度15,15 mm
宽度20,4 mm
长度155 mm
系列ML29
一般说明