选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-H50x100HT 反射板

反射板,矩形 49.5 mm x 122 mm,带安装孔,适合高温应用

主要优势一览

  • 方便安装的安装孔
  • 高温额定值为 120 °C (248 °F)
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H50x100HT 技术数据

结构类型矩形
环境温度-20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F) ; 短时间(不超过 2 分钟)可达 160 °C (320 °F)
材料PMMA
尺寸
高度8,4 mm
宽度49,5 mm
长度122 mm
安装安装孔
一般说明