选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LLE 18/30-2,3-1,0-WC0 玻璃光纤

玻璃光纤 - 对射,金属/硅胶包覆

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LLE 18/30-2,3-1,0-WC0 技术数据

光纤长度l1000 mm
光纤直径d5,3 mm
适配器类型18/30
端件侧视图/潜望镜
弯曲半径最小 22 mm
光纤束直径2,3 mm
发散角大约 68 °
环境温度-20 ... 95 °C (-4 ... 203 °F) [适配器]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [端头和包覆]
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
防护等级IP65
材料
光学端面玻璃
护套金属-硅胶
线芯玻璃纤维
端件不锈钢 1.4305 / AISI 303
适配器聚酰胺 PA 6.6
拔出力在探头温度为 20°C 时: 120 N
设备系列RL5-LL GLV30
一般说明