选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UPR-I Insulation SpacerPower Rail® Accessory

Insulation spacer for Universal Power Rail UPR-**-*

主要优势一览

  • Electrical insulation of segmented Power Rail inserts
  • Suitable for Power Rail UPR-**-*
  • Suitable for profile rail K-DUCT
  • Packaging unit: 10 pieces
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UPR-I 技术数据

Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPolycarbonate
Massapprox. 20 g
Dimensions4 x 57 x 60 mm (0.16 x 2.24 x 2.36 inch)
Height60 mm
Width57 mm
Length4 mm
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
Packing unit10 pieces
一般说明