选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-GY-1M-PUR-TAP Y 型分线器连接线缆

Y 型分线器连接线缆,M12直插座,A型编码,4针,PUR双芯线

主要优势一览

  • 防护等级 IP54
  • 无卤
  • 专门的设计可以防松弛和错误安装
请联系我们了解预计的交货日期。296.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-GY-1M-PUR-TAP 技术数据

定制线端 有 终端接线片
连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 300 V DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP54
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径2 x 2,7 mm
弯曲半径> 5 x 电缆直径,活动式
布线期间的一次性操作:> 2 倍单线直径
护套颜色黑色和红色
芯数1
线芯横截面积0,75 mm2
内芯构造96 x 0,1 mm ∅
长度L1 m
质量41 g
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
磁芯绝缘TPE
一般说明