选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-4E4A-KE-ZE/R ASi 输入/输出模块

KE 开关柜模块
4 路输入 (PNP) 和 4 路继电器输出

主要优势一览

  • 外壳带采用颜色编码的可拆卸机械端子
  • 通信监控
  • 用于 2 线和 3 线传感器的输入
  • 隔离式继电器输出
  • 编址插孔
  • 可选择传感器的供电:外部或来自模块
  • 总线、内部传感器电源、输入和输出的功能显示

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,665.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E4A-KE-ZE/R 技术数据

从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V3.0
型材S-7.A.7
IO 代码7
ID 代码A
ID1 代码7
ID2 代码7
UL 文件编号E106378
LED 故障故障显示;红色 LED
红色:通信故障或地址为 0
红色闪烁:过载,内部输入电源
LED INT内部输入电源激活;绿色 LED
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);4 个黄色 LED
辅助电源(输入)UEXT12 ...30 V DC PELV
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 35 mA (无传感器)/最大210 mA
浪涌保护O1 ...O4:过电压类别 II
UEXT,Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface(开关位置 INT,默认设置)或者外部 UEXT(开关位置 EXT)
电压21 ... 31 V DC (INT)
电流负载容量≤ 150 mA,过载和短路保护 (INT)
输入电流≤ 8 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2)
0(无衰减)≤ 2 mA
1(衰减)≥ 4 mA
信号延迟< 2 ms(输入/AS-Interface)
编号/类型4 路继电器输出,常开
电源无
额定负载
每个触点2 A / 30 V DC(符合 UL 最大值 24 V DC);2 A / 253 V AC
每个模块8 A
控制电路每个继电器 ≤ 8 mA(由 AS-Interface 供电)
开关延时< 10 ms(AS-Interface/触点)
使用类别DC-13 和 AC-14
开关
机械5 x 106
电气0.2 x 106(250 V AC,2 A,cos φ = 0.4)
过载保护熔断器 2 A 需用于负载电流电路
输入/输出安全绝缘, 额定绝缘电压 300 V AC
输入/AS-Interface开关位置 INT:无 开关位置 EXT:加强绝缘,额定绝缘电压 66 V DC
输出/输出基本绝缘,额定绝缘电压 300 V AC
输出/AS-Interface安全绝缘, 额定绝缘电压 300 V AC
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-4:2007 EN 61326-1:2006
低电压
指令 73/23/EECEN 60947-1:2007
电流隔离EN 60947-1:2007
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
输入EN 61131-2:2004
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
污染程度2
防护等级IP20
连接可拆卸端子
额定连接能力:
刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 2.5 mm2
用于多线连接,具有两根横截面积相同的电线:
柔性且带有双导线端套圈:0.5 mm2 ... 1.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
质量170 g
尺寸
高度99 mm
宽度22,5 mm
长度102 mm
安装DIN 安装导轨
夹紧螺丝的拧紧扭矩0.5 Nm ...0.6 Nm
一般说明