选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WTS10-12/20/105 漫反射型光电式传感器

漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • 专为对焊帽进行质检而设计
  • 同时检查上下焊帽
  • 焊帽的位置和角度容差大
  • 操作预留指示灯
  • 防刮伤矿物玻璃透镜

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WTS10-12/20/105 技术数据

检测距离2 ... 12 mm
参考目标铜焊接电极 直径: 16 mm , 前端: 6 mm
光源LED
光源类型调制可见红光 , 640 nm
环境光限制连续光 40000 Lux , 调制光 5000 Lux
倾斜角度± 1,5 °
位置公差± 2 mm
工作指示灯绿色 LED: 通电
功能指示灯黄色 LED:开关状态
红色 LED: 故障前指示
标定指示灯绿色/黄色 LED 闪烁(约 4 Hz)
标定误差:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;8.0 Hz
控制元件示教按键
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0≤ 70 mA
开关类型亮时接通
信号输出2 路开关输出,PNP,常开 短路保护 反极性保护
开关电流最大 100 mA
开关频率f100 Hz
响应时间5 ms
产品标准EN 60947-5-2
符合标准
耐冲击和抗振IEC / EN 60068,半正弦,在 X、Y 和 Z 轴方向各 50 g
抗振性IEC / EN 60068-2-6.正弦。10 -150 Hz,在 X、Y 和 Z 轴方向各 5 g
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC
UL 认证通过 cULus 认证
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
如果示教之后温度变化不超过 ±7 °C,仍会保持开关精度
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接5 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳PC + ABS
光学端面防刮伤矿物玻璃透镜
质量80 g
尺寸
高度90 mm
宽度50 mm
长度20 mm
一般说明