选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V17-G-10M-PVC-ABG 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,M12,8针,屏蔽,PVC线缆

主要优势一览

  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 屏蔽层连接至联接螺母
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V17-G-10M-PVC-ABG 技术数据

针脚数8 + 屏蔽
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2电缆尾部
工作电压UB最大 30 V DC
工作电流IB最大 2 A
体积电阻< 5 mΩ
环境温度柔性缆线:-5 ...70 °C (-238 ...343 K),
固定缆线:-30 ...70 °C (243 ...343 K)
连接器:-25 ...90 °C (-13 ...194 °F)
防护等级IP65
材料
触点铜锡合金/金
接触表面镍/金
主体TPU,绿色
电缆PVC
开槽螺母锌压铸件,镀镍
磁芯绝缘PVC
电缆细线,柔软
护套直径∅ 7,5 mm
颜色黑色
线芯8 x 0.34 mm2
导线结构42 x 0,1 mm ∅
屏蔽光栅
长度L10 m
质量920 g
一般说明