选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LHR 00-1,1-1,0-K1 玻璃光纤

玻璃光纤 - 漫反射,硅胶包覆

主要优势一览

  • 耐化学品
  • 高温额定值为 180 °C
  • 高挠性
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LHR 00-1,1-1,0-K1 技术数据

传感器范围SU18: 70 mm
SU18/35: 230 mm
SU19: 70 mm
光纤长度l1000 mm
光纤直径d3 mm
适配器类型00
端件圆柱形
弯曲半径5 mm 静态
光纤束直径1,1 mm
光纤配置Fv独立光学特性
发散角68 °
环境温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [适配器]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [端头和包覆]
材料
光学端面玻璃
护套硅胶
线芯玻璃纤维
端件不锈钢 1.4305 / AISI 303
适配器不锈钢
拔出力50 N
设备系列SU18 ; SU18/35 ; SU19
一般说明