选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RLK28-FC-55-Z/31/116 反射板型传感器

紧凑型防火反射板型传感器

主要优势一览

  • 紧凑型防火光电传感器,适用于阻火器上的安全设备
  • 根据 VdS 测试报告 FSA 进行认证,且在生产时受到外部监视(ü 符号)
  • 对环境光不敏感,即便是装有可开关的节能灯
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Approval symbol
Product Compliance:  EU - Ü
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RLK28-FC-55-Z/31/116 技术数据

有效检测距离1 ... 3 m
反射板的距离1 ... 3 m
检测范围极限值3 m
参考目标反射板 C110-2
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
光点直径大约 50 mm 相距 3 m
发散角发射角 1.2°
接收角 2°
环境光限制80000 Lux
提供的附件反射板 C110-2
支架
MTTFd600 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯2 个黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁,光束中断时熄灭
控制元件时间调节器 , 亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB12 ... 240 V AC/DC
功耗P0≤ 3,5 VA
开关类型亮通/暗通,可切换 (可选,只有为接收器选择了“暗通”时才能激活亮通/暗通切换。)
信号输出继电器,1 个交流发电机
开关电压最大 250 V AC/DC
开关电流最大 2 A
开关电源直流:最大 50 W 交流:最大 500 VA
开关频率f25 Hz
响应时间20 ms
计时器功能接通延时 (GAN)、断开延时 (GAB)、单触发 (IAB)、接通延时 - 单触发 (GAN-IAB),接通延时 - 断开延时 (GAN-GAB),可编程
调整间隔 0.1 ...10 s
标准EN 60947-5-2
对烟雾不敏感,衰减值高达 2 dB/m ( EN 54-12 )
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC 输出电路与控制电路隔离,符合 IEC 61140 标准。
注意!
防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
认证VdS/DIBt 合格证书 编号 25022 , 认证号 Z-6.510-2384
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
相对湿度30% ...85%   无凝露 ; 防结冰
防护等级IP64
连接带 8 个弹簧端子的端子盒,适用于横截面积如下的电线:0.5 ...1.5 mm2,绝缘剥离 7.5 ...8.5 mm,M16 x 1.5 缆线密封接头
材料
外壳塑料
光学端面塑料板
质量112 g
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度65,5 mm
一般说明