选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UB500-F54-E4-V15 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 开关输出
  • 可设置 5 种不同的输出功能
  • 程序输入
  • 同步选项
  • 停用选项
  • 温度补偿

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB500-F54-E4-V15 技术数据

感应范围30 ... 500 mm
调整范围50 ... 500 mm
死区0 ... 30 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 380 kHz
响应延迟≤ 50 ms
绿色 LED绿色常亮:监控系统
绿色闪烁:程序功能
黄色 LED开关状态指示
闪烁:程序功能检测到物体
红色 LED闪烁:
正常模式:错误
程序功能:未检测到物体
永久:
程序模式,不确定的物体
工作电压UB10 ... 30 V DC , 纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 55 mA
同步1 路同步输入
0 电平:UB...+1 V
1 电平:+4 V...+UB
输入阻抗:> 12 KOhm
同步脉冲:0.1 ...8 ms
同步频率
共模操作max. 100 Hz
多路转换操作≤ 100 / n Hz,n = 传感器的数量
输入类型1 路程序输入,
开关点 A1:-UB ...+1 V,开关点 A2:+4 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ,程序脉冲:≥ 1 s
输出类型1 路开关输出 E4,NPN,常开/常闭
额定工作电流Ie200 mA ,短路/过载保护
电压降Ud≤ 3 V
重复精度≤ 1 % 满量程值
开关频率f最大 10 Hz
范围迟滞H≤ 设定工作距离的 1%
温度影响± 1,5 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP65
材料
外壳ABS
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量100 g
尺寸
高度31 mm
宽度105 mm
长度25 mm
一般说明