选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V8HAN-G 线缆插座

线缆插座,现场可安装,哈丁,8针

请联系我们了解预计的交货日期。406.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V8HAN-G 技术数据

针脚数8
结构类型直型插座
Harting Han 8D,尺寸 3 A
连接 1插座
结构类型 1直型
额定工作电压Ue230/400 V
工作电压UB50 V
工作电流IB10 A
体积电阻< 3 mΩ
符合标准
防护等级EN 60529
环境温度-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
污染程度3
针脚直径1 mm
防护等级IP65
连接8 插孔,Harting 8 D
压接接头,适用于最大 ∅1.1 mm、8 mm 的剥线绝缘
PG11 缆线密封接头
材料
触点铜合金
接触表面金
主体铝和聚碳酸酯
质量119 g
易燃性
外壳94 V-0
一般说明