选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-FBST 500-PLC GY ASi 附件

短导轨,与 VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN 一起使用

主要优势一览

  • 最多可同时接通 40 个模块的电源
  • 可剪切至最长 500 mm 的任意长度
  • 短导轨,与 VAZ-PLC... 配合使用
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-FBST 500-PLC GY 技术数据

描述短导轨,与 VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN 一起使用
颜色灰色
防护等级IP20
连接卡入式
质量40,99 g
尺寸500 mm
高度11,18 mm
宽度1 mm
长度500 mm
一般说明