选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-2FK-CL2 固定夹

AS-Interface 扁平缆线安装夹

主要优势一览

  • 安装底座较大,可确保较高的粘结强度
  • 方便的可释放闩锁
  • 用于 1 根或 2 根 AS-Interface 扁平缆线
  • 使用黏胶和/或螺丝安装
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-2FK-CL2 技术数据

拉伸载荷最重 227 g
材料尼龙 6.6
安装安装在平滑、无油脂、干净、干燥的表面上。
质量大约 386 g
尺寸
高度12 mm
宽度25,4 mm
长度76,5 mm
安装胶粘或螺钉安装
用盘头螺钉和可选弹簧垫圈安装。
一般说明