选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

ML9-54-G/102/115a/126b 反射板型传感器

带偏振滤波片的反射板型光电传感器,适用于透明物体检测

主要优势一览

  • 超亮 LED,用于指示通电、弱信号和开关状态
  • 发生短路时提供 LED 闪光电源
  • 示教
  • 如果在对比度检测模式下被弄脏,可自动进行调整
  • 对环境光不敏感,即便是装有可开关的节能灯
  • 防止相互干扰(无串扰)
  • 防护等级 II

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ML9-54-G/102/115a/126b 技术数据

有效检测距离0 ... 3,5 m 在示教模式下
0 ... 5,7 m 在正常模式下
反射板的距离0 ... 3,5 m 在示教模式下
0 ... 5,7 mm 在正常模式下
检测范围极限值7,6 m
参考目标H85-2 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
偏振滤波片是
角度偏差最大 ± 1°
光点直径大约 40 mm 在检测范围内 1 m
发散角1,7 °
环境光限制40000 Lux
MTTFd1050 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯黄色 LED:开关状态 ; 稳定性控制 ; 示教
控制元件示教按键
对比度检测水平10% - 装有水的干净 PET 瓶
工作电压UB10 ... 30 V DC , 2 级
纹波最大 10 %
空载电流I0< 20 mA 在 24 V DC 时
故障前指示输出1 路 NPN 功能预留输出(警报),短路保护,反极性保护,集电极开路
开关类型暗时接通
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
开关频率f1000 Hz
响应时间500 µs
产品标准EN 60947-5-2
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC 功能性绝缘符合 DIN EN 50178
UL 认证cULus
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
防护等级IP67
连接200 mm 固定缆线,带 4 针 M8x1 连接器
材料
外壳PC(Makrolon,玻璃纤维加固)
光学端面玻璃
质量大约 25 g
尺寸
高度38 mm
宽度23 mm
深度11 mm
一般说明