选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V19-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9 适配器缆线

适配器 M12 x 1(Sub-D 型,8 针)

主要优势一览

  • 抗振性,带机械闭锁
  • 无卤
  • 屏蔽层连接至联接螺母
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9 技术数据

针脚数8 + 屏蔽
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2公头连接器
结构类型 2直型
螺纹 2Sub-D
工作电压UB最大 36 V DC
测试电压> 1500 V eff AC
工作电流IB最大 1,5 A
体积电阻< 5 mΩ
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
针脚直径1 mm
防护等级IP20
材料
触点铜锌合金
接触表面金
主体TPU
电缆PUR
开槽螺母压铸锌
电缆细线,柔软
颜色黑色
线芯8 x 0.25 mm2
长度L0,5 m
质量50 g
一般说明