选择您所在的国家/地区

转至全球网站

GL3-T/153 槽型光电式传感器

微型槽型光电传感器,适用于检测小尺寸零件,T 形外壳设计,槽宽 3.15 mm,红外光,NPN 输出,固定缆线

主要优势一览

  • 微型设计
  • 为检测小尺寸零件进行了优化
  • 高开关频率
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

GL3-T/153 技术数据

光源红外发光二极管 , 940 nm
光源类型红外发光二极管
槽宽3,15 mm
槽深3,15 mm
环境光限制1000 Lux
MTTFd44332 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作电压UB5 ... 30 V DC
纹波10 %
发射器
光源类型940 nm 红外光
正向电压VF< 1,6 V
峰值正向电压VFM30 V
正向电流IF50 mA
反向电压VR5 V
反向电流IR≤ 10 µA
功耗75 mW
接收器
输出类型NPN
C-E 击穿电压VCEO30 V
E-C 击穿电压VECO5 V
集电极暗电流ICEO< 1 µA
集电极直流电流IC20 mA
功耗PD75 mW
信号输出1 路 NPN , 光电晶体管
开关电压最大 30 V DC
开关电流20 mA
响应时间25 µs
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
线芯横截面积4 x 0,08 mm2
防护等级IP30
连接610 mm,PVC 缆线 ,
单根彩色电线
材料
外壳PC
质量7 g
尺寸
高度12,9 mm
宽度23,6 mm
深度15,9 mm
一般说明