选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CCN15-30GS60-A0 电容式传感器

主要优势一览

  • 15 mm 非齐平
  • 可通过电位器调节工作距离
  • 高 EMC 抗扰性
  • 不锈钢型
  • 互补输出
  • 工作电压范围 10 V ... 60 V DC

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CCN15-30GS60-A0 技术数据

开关功能互补
输出类型NPN
额定工作距离sn15 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 12,1 mm
输出类型4 线
安装条件
A18 mm
B10 mm
C30 mm
F60 mm
工作电压UB10 ... 60 V DC
开关频率f0 ... 10 Hz
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,8 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭≤ 100 µA
空载电流I0≤ 20 mA
可用前的时间延迟tv≤ 50 ms
开关状态指示灯黄色 LED
电位器灵敏度调节
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
外壳类型等级:类型 1
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面PBT
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径6,8 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数4
线芯横截面积0,75 mm2
长度L2 m
尺寸
长度60 mm
直径30 mm
一般说明