选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SL-RP/GS80 导向轮

导向轮

主要优势一览

  • 适用于恒力开度仪 SL30.../GS80
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

SL-RP/GS80 技术数据

环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
材料ABS,无烟煤
质量100 g
一般说明