选择您所在的国家/地区

转至全球网站

Flush Mounting PIR20 安装框架

PIR20嵌入式安装框架

主要优势一览

  • 安装简单
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Flush Mounting PIR20 技术数据

安装角0 °
材料黑色 ABS
质量大约 11 g
尺寸110 mm x 40 mm x 37 mm
高度40 mm
宽度110 mm
深度37 mm
安装包含安装附件
系列PIR20
一般说明