选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1S-G-N-1M-PUR-Y203909 带插头的连接电缆

带插头的连接电缆,M12,2针,NAMUR,聚氨酯电缆

主要优势一览

  • 适用于 NAMUR 技术
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 镀金触点
  • 防护等级 IP67 / IP68 / IP69K
  • 蓝色护套

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1S-G-N-1M-PUR-Y203909 技术数据

针脚数2
连接 1公头连接器
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2电缆尾部
UL 文件编号E231213
工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
触点电阻< 10 mΩ
电感0,6 mH / km
电容82 nF / km
符合标准
防护等级EN 60529:2000
标准IEC 61076-2-101:2008
易燃性把手:UL 94
环境温度主体: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
电缆,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
电缆,柔性: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
针脚直径1 mm
防护等级IP67 / IP68 / IP69k
电缆代码Li FY 11Y 2 x 0.34
材料
触点铜锡合金/金
接触表面金
主体TPU,黑色
电缆PUR
套管连接器压铸锌
磁芯绝缘PVC
电缆特细丝电线,柔性
护套直径∅ 4,8 mm
弯曲半径> 15 倍缆线直径,活动
> 10 x 电缆直径,固定式
颜色蓝色
线芯2 x 0.34 mm2
导线结构42 x 0,1 mm ∅
长度L1 m
质量37,08 g
易燃性
触点支架94 HB
外壳94 V-2
一般说明