选择您所在的国家/地区

转至全球网站

后续产品可用。

UB1000-18GM75-E7-V15 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 2 路开关输出
  • 可设置 3 种不同的输出功能
  • 可选声锥宽度
  • 程序输入
  • 温度补偿
  • 非常小的不可用区域

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB1000-18GM75-E7-V15 技术数据

感应范围70 ... 1000 mm
调整范围90 ... 1000 mm
死区0 ... 70 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 255 kHz
响应延迟大约 125 ms
黄色 LED开关状态指示
闪烁:程序功能检测到物体
红色 LED“错误”,物体不确定
在程序功能中:未检测到物体
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 50 mA
输入类型1 路程序输入,
工作范围 1:-UB ...+1 V,工作范围 2:+4 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ;程序脉冲:≥ 1 s
输出类型2 路开关输出,NPN,常开/常闭 ,可编程
额定工作电流Ie2 x 100 mA ,短路/过载保护
电压降Ud≤ 3 V
重复精度≤ 1 %
开关频率f最大 3 Hz
范围迟滞H设定工作距离的 1%
温度影响± 1,5 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP67
材料
外壳黄铜,镀镍
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量60 g
尺寸
长度75 mm
直径18 mm
输出 1开关点: 90 mm
输出功能: 开关点操作模式
输出特性: 常开触点
输出 2开关点: 1000 mm
输出功能: 开关点操作模式
输出特性: 常开触点
光束宽度宽
连接器针脚
针脚 1L+
针脚 2Q2
针脚 3L-
针脚 4Q1
针脚 5程序输入
功能描述
针脚 1 / 棕色 (BN)电源电压 L+
针脚 2 / 白色 (WH)输出,检测到物体 -> 输出 Q2 至 L+
针脚 3 / 蓝色 (BU)电源电压 L-
针脚 4 / 黑色 (BK)输出,检测到物体 -> 输出 Q1 至 L+
针脚 5 / 灰色 (GY)程序输入
一般说明