选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UB1000-18GM75-U-V15 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 模拟量输出 0 ... 10 V
  • 测量窗口可调
  • 可选声锥宽度
  • 程序输入
  • 同步选项
  • 停用选项
  • 温度补偿
  • 非常小的不可用区域

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。2,586.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB1000-18GM75-U-V15 技术数据

感应范围70 ... 1000 mm
调整范围90 ... 1000 mm
死区0 ... 70 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 255 kHz
响应延迟大约 125 ms
黄色 LED黄色常亮:物体在评估范围内
黄色闪烁:程序功能,检测到物体
红色 LED红色常亮:错误
红色闪烁:程序功能,未检测到物体
工作电压UB15 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 50 mA
同步1 个同步连接,双向
0 电平:-UB...+1 V
1 电平:+4 V...+UB
输入阻抗:> 12 kΩ
同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms
同步频率
共模操作max. 40 Hz
多路转换操作≤ 40 Hz / n, n = 传感器的数量,n ≤ 5
输入类型1 路程序输入
评估下限 A1:-UB ...+1 V,评估上限 A2:+4 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ,脉冲持续时间:≥ 1 s
输出类型1 路模拟量输出 0 ...10 V
分辨率0,35 mm
特性曲线的偏差± 1 % 满量程值
重复精度± 0,1 % 满量程值
负载阻抗> 1 kOhm
温度影响± 1,5 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP67
材料
外壳黄铜,镀镍
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量60 g
尺寸
长度75 mm
直径18 mm
输出评估极限 A1: 90 mm
评估极限 A2: 1000 mm
输出功能: 上升斜坡
光束宽度宽
连接器针脚
针脚 1L+
针脚 2程序输入
针脚 3L-
针脚 4U
针脚 5同步
功能描述
针脚 1 / 棕色 (BN)电源电压 L+
针脚 2 / 白色 (WH)程序输入
针脚 3 / 蓝色 (BU)电源电压 L-
针脚 4 / 黑色 (BK)模拟电压输出
针脚 5 / 灰色 (GY)同步输入
一般说明