选择您所在的国家/地区

转至全球网站

FYQLA1-140R-3 逻辑放大器

主要优势一览

  • 逻辑放大器
  • 继电器输出
  • 最多可连接六个 50FY 传感器
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

FYQLA1-140R-3 技术数据

安装逻辑放大器必须置于 NEMA 密封外壳中。
输出极性DC
可用前的时间延迟3 s
输出类型继电器输出 电气寿命:触点额定值 250 V AC @ 5A,最少 100k 次循环
UL 文件编号E179102
工作电压UB120 V AC ±15% , 45 ... 65 Hz
故障反应时间< 4 s
功能指示灯检测到故障: 闪烁 LED 红灯
绿色 LED继电器 闭合
红色 LED继电器 打开
电气额定值功耗 3 VA
电流连续电流 5 mA 至 5 A ( 常开 (NO) 触点 )
响应时间< 20 ms ( 将开路切换为触点打开 )
标准ISO 13849-1:2023 PL d(3 类)
EN 63000:2018
EN 61326-3-1:2017
EN 60664-1:2020
UL 认证cULus 认证,一般用途
UL 508
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) @ 最大负载
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
连接类型接地 螺钉连接 , 最大 2.5 mm2
外壳材料304 不锈钢
防护等级IP20 , 1 级 仅供室内使用
尺寸
宽度135 mm
深度58 mm
长度203 mm
安装面板安装
注意最多可连接六个 50FY41 系列传感器
注意
配有十个 22 kΩ 电阻器
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。