选择您所在的国家/地区

转至全球网站

41FY1 磁铁目标物

主要优势一览

  • 磁性执行器
  • 兼容 40FY 系列
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

41FY1 技术数据

额定工作距离sn6,4 ... 15,2 mm
开关状态指示灯常开触点
标准EN 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
外壳材料聚碳酸酯
感应面聚碳酸酯
防护等级IP67
尺寸
宽度16 mm
深度16 mm
长度74,2 mm
一般说明