选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NDP-KE2-8E2 WIS 主极模块

感应发射器系统

主要优势一览

  • 8 个通道
  • 9 路输出
  • 用于显示输出状态和通信的 LED
  • 停用选项
  • 带可拆卸端子的外壳
  • DIN 导轨安装
  • 用于连接 1 个发射器头
  • 只能与 NDP5-30GM 系列 WIS 变送器一起使用

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NDP-KE2-8E2 技术数据

工作电压UB24 V DC ± 10 %
信号通道数8
信号传输方向从次级侧到初级侧
反极性保护反极性保护
电流消耗最大 1000 mA
MTTFd245 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
开关状态8 x 黄色 LED
传输指示器Tx绿色 LED
编号1
输入类型激活输入
信号电平:≥ 15 V = 激活,≤ 3 V 未激活
输入电流≤ 1 mA
内阻抗≥ 15 kΩ
输出类型1 个状态输出(正确传输时为高电平) 和 8 路开关输出,PNP,常开(高电平切换) , 防过载和短路
电压降Ud≤ 2,5 V
负载电流最大 50 mA
响应时间≤ 200 ms ( 静态工作 , 传输头相对而设 )
指令符合性
EMC 指令 89/336/EECEN 61000-6-2:2001、EN 61000-6-4:2001、EN 50295:1999
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
防护等级IP20
材料
外壳PA 66-FR
安装DIN 导轨安装
质量106 g
注意WIS 模块和 WIS 发射器之间的最大缆线长度不得超过 5 m。
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。