选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NDP5-30GM-5M WIS 主极变送器

感应发射器系统

主要优势一览

  • 传输范围可达 5 mm
  • 短款
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NDP5-30GM-5M 技术数据

安装非齐平
传输距离0 ... 5 mm
输出类型2 线
MTTFd31930 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径6 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数2
线芯横截面积0,75 mm2
长度L5 m
安装螺钉安装
自由区域A≥ 3 mm
金属壁板间距B≥ ∅ 50 mm
安全区域W x H≥ 60 mm x 15 mm
尺寸
长度43 mm
直径30 mm
注意WIS 模块和 WIS 发射器之间的最大缆线长度不得超过 5 m。
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。