选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NDS-F146-8E2-V1 WIS 次级模块

感应发射器系统

主要优势一览

  • 8 个通道
  • 8 路传感器输入
  • 快速、灵活的安装/分离
请联系我们了解预计的交货日期。3,216.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NDS-F146-8E2-V1 技术数据

信号通道数8
信号传输方向从次级侧到初级侧
传感器电源电压12 V ±10% , 防过载和短路
纹波≤ 5 %
转换功率最大 2,5 W (5 mm 时为 1.5 W)
载荷步≤ 100 mA
MTTFd465 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
编号8
输入类型传感器信号的输入
可连接传感器类型DC,3 线 , PNP ( 高切换 )
输入电流≤ 1 mA
内阻抗≥ 15 kΩ
指令符合性
EMC 指令 89/336/EECEN 61000-6-2:2001、EN 61000-6-4:2001、EN 50295:1999
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
防护等级IP65
材料
外壳PA 66-FR
安装螺钉安装
质量140 g
注意WIS 模块和 WIS 发射器之间的最大缆线长度不得超过 5 m。
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。