选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RLK28-55-Z-2466/31/115d 反射板型传感器

带偏振滤波片的反射板型光电传感器

主要优势一览

  • 超亮 LED,用于指示通电、弱信号和开关状态
  • 可编程时间功能 GAN、GAB、IAB 以及作为双重功能提供的 GAN-GAB 和 GAN-IAB
  • 对环境光不敏感,即便是装有可开关的节能灯
  • 防护等级 II
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RLK28-55-Z-2466/31/115d 技术数据

有效检测距离0 ... 17 m
反射板的距离0,05 ... 17 m
检测范围极限值21 m
参考目标H85-2 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
偏振滤波片是
光点直径大约 290 mm 相距 17 m
发散角发射角 1.2°
接收角 2°
环境光限制80000 Lux
MTTFd600 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯2 个黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁,光束中断时熄灭
控制元件灵敏度调节 (调节至小于有效工作范围的 25%) , 亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB12 ... 240 V AC/DC
功耗P0≤ 3,5 VA
开关类型亮通/暗通,可切换 (可选,只有为接收器选择了“暗通”时才能激活亮通/暗通切换。)
信号输出继电器,1 个交流发电机
开关电压最大 250 V AC/DC
开关电流最大 2 A
开关电源直流:最大 50 W 交流:最大 500 VA
开关频率f25 Hz
响应时间20 ms
计时器功能接通延时 (GAN)、断开延时 (GAB)、单触发 (IAB)、接通延时 - 单触发 (GAN-IAB),接通延时 - 断开延时 (GAN-GAB),可编程
调整间隔 0.1 ...10 s
产品标准EN 60947-5-2
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC 输出电路与控制电路隔离,符合 IEC 61140 标准。
注意!
防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
防护等级IP64
连接7 针表面安装式连接器,最高 250 VAC(无缆线插座)
材料
外壳塑料
光学端面塑料板
质量180 g
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度65,5 mm
一般说明