选择您所在的国家/地区
SU18-16/40a/110/115a 光纤传感器
用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器
主要优势一览
- 用于 DIN 导轨安装的基础系列
- 时尚设计
- 3 个响应时间可选
- 高开关频率









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
SU18-16/40a/110/115a 技术数据
| 传感器范围 | 可达 150 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | |
| 检测范围 | 可达 450 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm | |
| 环境光限制 | 10000 Lux |
| MTTFd | 690 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 静态照明 开关状态, 稳定性控制不足时闪烁 | |
| 控制元件 | 用于设置灵敏度的电位器 2 档滑动开关:亮通/暗通切换 3 档滑动开关:计时器功能 - 计时器关闭、接通延时 40 ms、断开延时 40 ms 3 档滑动开关:操作模式 - 正常、高速、高分辨率 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 纹波 | 10 % | |
| 空载电流 | I0 | ≤ 30 mA |
| 开关类型 | 亮通/暗通,可切换 | |
| 信号输出 | 1 路推挽(4 合 1)输出 NPN/PNP , 短路保护 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 2 V 直流,100 mA ; ≤ 0,7 V 当 10 mA |
| 开关频率 | f | 标准模式: 3 kHz , 高速模式: 6 kHz , 高分辨率: 500 Hz |
| 响应时间 | 标准模式: 160 µs , 高速模式: 80 µs , 高分辨率: 1 ms | |
| 重复精度 | R | ≤ 0,5 % 经调节的传感器检测范围 |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP50 | ||||||||||
| 连接 | 200 mm,PVC 缆线 有 M8 连接器,3 针 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 45 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。