选择您所在的国家/地区

转至全球网站

KLE-C02-1,25-2,0-K135 塑料光纤

塑料光纤 - 对射

主要优势一览

  • 为检测小尺寸零件进行了优化
  • 10 mm 槽宽
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KLE-C02-1,25-2,0-K135 技术数据

检测范围10 mm
光纤长度l2000 mm ,可调
光纤直径d1,25 mm
适配器类型00
端件槽型光电传感器
弯曲半径最小 10 mm
光纤配置Fv详见尺寸图
发散角67 °
提供的附件塑料光纤切割刀
环境温度-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
材料
光学端面塑料
护套PVC
线芯塑料
端件塑料
供货范围成对包装的光纤缆线
设备系列SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL
一般说明