选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM 堆栈指示灯附件

信号塔安装辅助件,25 mm(1/2 英寸)管道组件用信号塔适配器

主要优势一览

  • 模块化设计
  • 70 mm 系列
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM 技术数据

UL 文件编号E223176
环境温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
尺寸
高度43,5 mm
直径25 mm
一般说明