选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-SLCT-04 安装辅助件

可调节的安装支架(带松配轴承)

主要优势一览

  • 安装支架
  • 简单且快速的安装
请联系我们了解预计的交货日期。282.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

OMH-SLCT-04 技术数据

安装角± 7 °
材料铝
质量大约 34 g
尺寸
高度22,3 mm
宽度24 mm
长度56,1 mm
供货范围安装支架 ; 1 开槽板 ; 4 T 型滑块 ; 螺丝套件 ; 螺丝刀
安全系列SLCT
SLCS
一般说明