选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

OMH-LL-M6 辅助安装件

光纤缆线的安装支架,M6 螺纹

主要优势一览

  • 有多种配接光纤缆线供选择
  • 螺纹 M6
  • 简单且快速的安装
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-LL-M6 技术数据

内径6 mm
材料不锈钢
质量大约 10 g
尺寸25 mm x 16 mm x 13 mm
高度13 mm
宽度16 mm
长度25 mm
系列光纤
一般说明