选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-H20x40F 反射板

反射板,矩形 20 mm x 60 mm,带安装孔

主要优势一览

  • 方便安装的安装孔
  • 高耐化学试剂
  • 由 ECOLAB 测试
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H20x40F 技术数据

结构类型矩形
环境温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
防护等级IP69K
材料PET
尺寸
高度6,6 mm
宽度20 mm
长度60 mm
安装安装孔
一般说明